Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы MicroTCA

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 1 результат

Система MTCA.4 Cube для 7 двойных модулей AMC, высота 5 U, ширина стойки 42 HP

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 7
  • Тип: Половинное крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.4
    • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 80 Вт
    • Направление воздушного потока: Снизу вверх
    • Высота изделия: 5 U
    • Тип источника питания: (1) двойной полноразмерный PM
    • Источник питания в комплекте: нет
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
    • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
    • Глубина изделия: 373,3 мм
    • Высота: 222,25 мм
№ в каталоге:
11850-021
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink