Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы MicroTCA

Продукция | 2 результата

Система MTCA.4 для 12 двойных среднеразмерных модулей AMC,высота 9 U, ширина стойки 84 HP

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 12
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология двойной звезды MTCA.4
    • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 80 Вт
    • Направление воздушного потока: Спереди назад
    • Высота изделия: 9 U
    • Тип источника питания: (4) двойной полноразмерный PM
    • Источник питания в комплекте: нет
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
    • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
    • Глубина изделия: 373,3 мм
    • Высота: 400,05 мм
№ в каталоге:
11850-026

Система MTCA.4 для 6 модуля AMC, 4 RTM, JSM-Slot, высота 3 U, ширина стойки 84 HP, соединение X16

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 6
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.4, JSM
    • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 80 Вт
    • Направление воздушного потока: Спереди назад
    • Высота изделия: 3 U
    • Тип источника питания: (2) двойной полноразмерный PM
    • Источник питания в комплекте: нет
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
    • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
    • Глубина изделия: 373 мм
№ в каталоге:
11890-164
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink