Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы MicroTCA

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 1 результат

Система MTCA.0 для 6 одиночных среднеразмерных модулей AMC, топология Scope, высота 1 U, ширина стойки 84 HP

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 6
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.0
    • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 50 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Справа налево
    • Высота изделия: 1 U
    • Тип источника питания: С открытым корпусом
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): нет
    • Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
    • Глубина изделия: 301 мм
    • Высота: 44,45 мм
№ в каталоге:
11850-024
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink