Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы MicroTCA

Wide MicroTCA portfolio for high performance applications with different topologies and AMC module sizes:

  • 40G high-speed data transfer with all nVent SCHROFF standard MicroTCA Systems
  • Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе передних панелей, заглушек, накладок для модулей и блоков питания.
  • Systems compliant with MTCA.0 for Telecommunications, MTCA.1 for Rugged Applications and MTCA.4 for Test and Measurement and Big Science (Particle Accelerators)

Продукция | 1 результат

Система MTCA.0 для 10 одиночных полноразмерных модулей AMC, высота 3 U, ширина стойки 84 HP

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 8
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология двойной звезды MTCA.0
    • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 50 Вт
    • Направление воздушного потока: Справа налево
    • Высота стойки: 3 U
    • Тип источника питания: (2) одинарный полноразмерный PM
    • Источник питания в комплекте: Нет
    • Задняя панель ввода-вывода: Нет
    • Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
    • Глубина изделия: 216 мм
    • Высота изделия: 133,35 мм
№ в каталоге:
11850-011
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink