Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы MicroTCA

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 2 результата

Система MTCA.0 Pico для 2 одиночных полноразмерных модулей AMC, высота 1 U, eMCH

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 2
  • Тип: Система Pico
  • Тип объединительной платы: Gbe Star в eMCH, Другие порты, подключенные между AMC
    • Передача данных: GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 60 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Справа налево
    • Высота изделия: 1 U
    • Тип источника питания: С открытым корпусом
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): нет
    • Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
    • Глубина изделия: 302 мм
    • Ширина изделия: 265 мм
№ в каталоге:
11850-016

MTCA.4 System for 2 Double and 2 Single Mid-size AMC Modules, 1 U, eMCH

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 4
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Gbe Star в eMCH, Другие порты, подключенные между AMC
    • Передача данных: GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 80 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Справа налево
    • Высота изделия: 1 U
    • Тип источника питания: С открытым корпусом
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
    • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
    • Глубина изделия: 373 мм
    • Ширина изделия: 444 мм
№ в каталоге:
11850-029
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink