Наш ассортимент продукции включает источники питания MicroTCA с функцией управления или без нее:
- Широкий диапазон входного напряжения (перем. тока: 90–264 В)
- 19-дюймовые с переключением режима
- Двойной полноразмерный
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 2 результата
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для MicroTCA, с регулированием (PM EMMC), двойной полноразмерный
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы MicroTCA
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 600 Вт
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 6,8 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 0,18 A
- Ширина стойки: 6 HP
- Глубина изделия: 186,65 мм
- Высота изделия: 148,3 мм
№ в каталоге:
11098-547
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для MicroTCA, без регулирования, двойной полноразмерный
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы MicroTCA
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 300 Вт
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 25 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 3 A
- Ширина стойки: 6 HP
- Глубина изделия: 186,65 мм
- Высота изделия: 148,3 мм
№ в каталоге:
11098-392