Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 9 результатов
Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Тип изделия: модуль управления
- Тип: Устройство Management Gateway
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 250 мм
- Глубина изделия: 45 мм
- Входное напряжение пост. тока: 12 В мин.
- Материал: алюминий
- Поверхность: Порошковое покрытие
№ в каталоге:
11079-000
Guardian Management Gateway, перем. тока
- Тип изделия: модуль управления
- Тип: Устройство Management Gateway
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 350 мм
- Глубина изделия: 45 мм
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Материал: алюминий
- Поверхность: Порошковое покрытие
№ в каталоге:
11079-001
Датчик цифровых контактов для устройства Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Цифровой контакт
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-103
Датчик температуры для устройства Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Датчик температуры
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-102
Датчик температуры и влажности для устройства Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Температура и влажность
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-101
Цифровой контактный датчик температуры и влажности для устройства Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Датчик температуры, Влажность и цифровой контакт
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-100
19-дюймовый монтажный кронштейн для шлюза Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Кронштейн
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 9005
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
№ в каталоге:
21079-000
Датчик для блока распределения электропитания, датчик температуры и влажности
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Температура и влажность
- Подходит для: RackPower
№ в каталоге:
NPS2
Датчик для блока распределения электропитания, датчик температуры
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Датчик температуры
- Подходит для: RackPower
№ в каталоге:
NPS1