Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Продукция | 11 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-277

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-522

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-484

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-779

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-047

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-128

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 9 U, 8 HP
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
    • Высота изделия: 9 U
    • Высота: 395,1 мм
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
№ в каталоге:
30847-480

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-430

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-447

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-356

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-357
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink