Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Продукция | 11 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-276

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-521

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-509

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-833

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-046

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-127

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-429

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-446

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-382

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-383

Передняя панель, неэкранированная, с крепежным штифтом, 3 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20119-159
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink