Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Продукция | 10 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-274

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-519

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-510

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-777

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-044

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-125

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-427

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-444

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-378

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-379
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink