Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 38 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-747

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 2 U, 84 HP
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
    • Высота изделия: 2 U
    • Высота: 84 мм
    • Ширина изделия: 84 HP
    • Ширина изделия: 426,4 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-416

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 4 HP
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-481

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-482

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 10 HP
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
    • Ширина изделия: 10 HP
    • Ширина изделия: 50,5 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-483

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-484

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 12 HP
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
    • Ширина изделия: 12 HP
    • Ширина изделия: 60,6 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-485

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-487

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 42 HP
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
    • Ширина изделия: 42 HP
    • Ширина изделия: 213 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-494

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 28 HP
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
    • Ширина изделия: 28 HP
    • Ширина изделия: 141,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-496

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-501

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 84 HP
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
    • Ширина изделия: 84 HP
    • Ширина изделия: 426,4 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-506

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-508

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-509

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-510

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 4 U, 84 HP
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
    • Высота: 172,9 мм
    • Ширина изделия: 84 HP
    • Ширина изделия: 426,4 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-596

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-752

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 10 HP
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
    • Ширина изделия: 10 HP
    • Ширина изделия: 50,5 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-753

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 12 HP
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
    • Ширина изделия: 12 HP
    • Ширина изделия: 60,6 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-755

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-757

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-758

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 42 HP
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
    • Ширина изделия: 42 HP
    • Ширина изделия: 213 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-764

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 28 HP
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
    • Ширина изделия: 28 HP
    • Ширина изделия: 141,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-766

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 63 HP
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
    • Ширина изделия: 63 HP
    • Ширина изделия: 319,7 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-771

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 84 HP
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
    • Ширина изделия: 84 HP
    • Ширина изделия: 426,4 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-776

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-777

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 4 HP
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-778

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-779

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-780

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-833
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink