Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 2 результата

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
    • Количество в упаковке: 5
№ в каталоге:
30807-482

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
    • Количество в упаковке: 5
№ в каталоге:
30807-752
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink