Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 10 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-275

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-520

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-482

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-752

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-045

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-126

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-428

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-445

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-380

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30848-381
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink