Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 8 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-272

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-517

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-508

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30847-471

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-425

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-442

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30849-004

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
№ в каталоге:
30849-005
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink