Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 11 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-289

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-535

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-487

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-757

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-060

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-141

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-434

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-451

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-020

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-113

Передняя панель, неэкранированная, с крепежным штифтом, 3 U, 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20119-161
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink