Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 9 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30810-433

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-747

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30810-432

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-741

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30847-470

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30846-864

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30846-865

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30849-001

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 2 HP
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
    • Ширина изделия: 2 HP
    • Ширина изделия: 9,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30849-002
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink