Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 9 результатов

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-284

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-530

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-780

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-055

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-136

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-424

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-456

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-015

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-108
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink