Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 12 результатов

Передняя панель с вырезами под FDDI, высота 3 U, ширина стойки 14 HP

  • Тип изделия: передняя панель
  • Тип: Передняя панель без ручки
  • Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
  • Высота изделия: 3 U
    • Высота: 128,4 мм
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
№ в каталоге:
30118-339

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-282

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-528

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 3 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-501

Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах, 6 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30807-758

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-053

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 6 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30838-134

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-433

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-450

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-013

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20848-106

Передняя панель, неэкранированная, с крепежным штифтом, 3 U, 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20119-160
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink