Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 3 результата

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
    • Количество в упаковке: 5
№ в каталоге:
30818-272

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 6 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30818-517

Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
    • Количество в упаковке: 5
№ в каталоге:
30847-471
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink