Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 1 результат

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 9 U, ширина стойки 84 HP
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
    • Высота изделия: 9 U
    • Высота: 395,1 мм
    • Ширина изделия: 84 HP
    • Ширина изделия: 426,4 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
    • Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
30846-859
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink