Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели без ручек

Продукция | 42 результатов

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 1 x 9 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-348

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 2 x 9 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-349

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 3 x 9 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-350

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 1 x 15 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-351

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 2 x 15 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-352

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 1 x 25 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-353

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 2 x 25 штырь
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
30118-354

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 16 HP
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
    • Ширина изделия: 16 HP
    • Ширина изделия: 80,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-424

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-425

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-426

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-427

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-428

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-429

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-430

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 10 HP
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
    • Ширина изделия: 10 HP
    • Ширина изделия: 50,5 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-431

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 12 HP
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
    • Ширина изделия: 12 HP
    • Ширина изделия: 60,6 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-432

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-433

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 21 HP
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
    • Ширина изделия: 21 HP
    • Ширина изделия: 106,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-434

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 28 HP
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
    • Ширина изделия: 28 HP
    • Ширина изделия: 141,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-436

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 42 HP
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
    • Ширина изделия: 42 HP
    • Ширина изделия: 213 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-437

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 63 HP
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
    • Ширина изделия: 63 HP
    • Ширина изделия: 319,7 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-438

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 3 HP
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
    • Ширина изделия: 3 HP
    • Ширина изделия: 14,9 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-442

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 4 HP
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
    • Ширина изделия: 4 HP
    • Ширина изделия: 20 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-443

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 5 HP
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
    • Ширина изделия: 5 HP
    • Ширина изделия: 25 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-444

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 6 HP
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
    • Ширина изделия: 6 HP
    • Ширина изделия: 30,1 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-445

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 7 HP
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
    • Ширина изделия: 7 HP
    • Ширина изделия: 35,2 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-446

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
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
    • Ширина изделия: 8 HP
    • Ширина изделия: 40,3 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-447

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 10 HP
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
    • Ширина изделия: 10 HP
    • Ширина изделия: 50,5 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-448

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 12 HP
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
    • Ширина изделия: 12 HP
    • Ширина изделия: 60,6 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-449

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 14 HP
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
    • Ширина изделия: 14 HP
    • Ширина изделия: 70,8 мм
    • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
№ в каталоге:
20846-450
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink