Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 6 результатов
EuropacPRO Front Panel for 19" Module Support, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
- Тип изделия: передняя панель
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Подходит для: блочные каркасы
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 426,4 мм
- Глубина изделия: 2,5 мм
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
24563-096
Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 3 U, ширина стойки 42 HP
- Тип изделия: Профиль
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Задний кожух
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 42 HP
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
34561-750
Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
- Тип изделия: Профиль
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Задний кожух
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
34561-752
Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 6 U, ширина стойки 63 HP
- Тип изделия: Профиль
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Задний кожух
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 63 HP
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
34561-763
Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 6 U, ширина стойки 84 HP
- Тип изделия: Профиль
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Задний кожух
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
34561-764
Кожух для поддержки 19 дюймого модуля
- Тип изделия: Профиль
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Задний кожух
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 132,5 мм
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 431,5 мм
- Глубина изделия: 88,3 мм
- Материал: алюминий
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
24564-100