Rackpower iPDU, RP1325, 230 В перем. тока, 1-фазный
- Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower RP1xxx предназначены для учета электроэнергии на входах всего распределительного блока питания, обеспечивают учет согласно размерам единицы тарификации
- Высококонтрастный дисплей для отображения данных и интерактивный графический дисплей
- Измерение нагрузок на автоматических выключателях для каналов с резервированием во избежание непредвиденного простоя
- Выполняет интеллектуальную балансировку нагрузки для обеспечения энергоэффективности и увеличения коэффициента использования оборудования
- Интерфейс Gigabit Ethernet и Ethernet с резервированием (10/100)
- Решение для резервирования источника питания постоянного тока интеллектуального распределительного блока питания для не более 64 распределительных блоков питания
- Контроллер с поддержкой горячей замены без использования инструментов
- Диапазон входного напряжения: 200–240 В перем. тока, 1-фазный L-N (фаза–нейтраль)
- Сетевой кабель 3 м, с разъемом IEC 60309 332P6
- C13, Выходы: C19
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13; IEC C19
- Socket Quantity: 24
- Цвет: черный
- Switched Outlets: да
- Длина: 1490 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Функция: Контролируемый вход
- Глубина изделия: 53 мм
- Ширина изделия: 52 мм
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
Модульный, компактный интеллектуальный распределительный блок питания с измерением электроэнергии на входе. Ультратонкая конструкция высотой всего 44 мм.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | RackPower PDU, RP1325, 230 В перем. тока, 1-фазный, кабель питания длиной 3 м с разъемом IEC 60309 332P6 | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.