Базовый распределительный блок питания RackPower, RB0850, 230/400 В перем. тока, 3-фазный
- Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower обеспечивают подачу питания на оборудование, установленное в шкафах, а также открытых стойках и настенных корпусах
- Input Voltage Range 200-240/346-415 VAC, 3-фазная WYE («звезда»)
- Соединительный кабель 6 дюйм., с разъемом IEC 60309 3P+N+E
- C13 и комбинированные выходы C13/C19
- Алюминиевый профиль 1RU
- Регулируемое крепление без использования инструментов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13; IEC C13/C19
- Socket Quantity: 48
- Цвет: черный
- Switched Outlets: да
- Длина: 1780 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Глубина изделия: 55 мм
- Ширина изделия: 56 мм
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
Модульный компактный распределительный блок питания Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U легко интегрируется в шкаф с комбинируемыми выходами C13/C19.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Базовый распределительный блок питания RackPower, RB0850, 230/400 VAC, 3-фазный, Кабель питания длиной 1,8 м с разъемом IEC 60309 3P+N+E 6h 32 А/30 А | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.