"NW125 Retainer, 0,094"" (2,4 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"
- Поддерживает толщину печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.) или 2,4 мм (0,094 дюйм.)
- DSCC 85034
- Изготовлено из нержавеющей стали
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Вес 0,32 г/см (0,029 унции/дюйм)
- Длина от 31,75 мм (1,25 дюйм.) до 311,15 мм (12,25 дюйм.), с шагом 24,5 мм (1,0 дюйм.)
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
The Series NW125 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Изготовленная из прочной нержавеющей стали, автономная пружинная конструкция обеспечивает фиксацию плат при низких ударных нагрузках и вибрациях.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.