Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"NW125 Retainer, 0,063"" (1,6 mm) Board, 7,25"" (184 mm) Long"

  • Поддерживает толщину печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.) или 2,4 мм (0,094 дюйм.)
  • DSCC 85034
  • Изготовлено из нержавеющей стали
  • Пружинная фиксирующая конструкция
  • Для систем с кондуктивным охлаждением
  • Вес 0,32 г/см (0,029 унции/дюйм)
  • Длина от 31,75 мм (1,25 дюйм.) до 311,15 мм (12,25 дюйм.), с шагом 24,5 мм (1,0 дюйм.)
Подробнее

№ в каталоге:

NW125-06-7.25
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

The Series NW125 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Изготовленная из прочной нержавеющей стали, автономная пружинная конструкция обеспечивает фиксацию плат при низких ударных нагрузках и вибрациях.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink