L260 приводимый в действие рычаг для зажима для печатных плат
- Вес 1,17 г/см (0,105 унции/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- Только с черным анодированным покрытием
- Рычажный механизм приведен в действие
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюйм.)
- Профиль 6,35 мм (0,250 дюйм.) х 6,26 мм (0,270 дюйм.)
- DSCC CID 59789
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Длина от 96,5 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима = предварительно откалибровано до 125 фунтов или 145 фунтов, (определяется заказчиком)
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия L260 оснащена безинструментальной рычажной конструкцией, которая идеально подходит для обслуживания в полевых условиях, и может поставляться предварительно откалиброванной с учетом усилия зажима по запросу.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.