Датчик дверного выключателя RackPower
- Датчик дверного выключателя с магнитным переключателем
- Кабель длиной 1 м для подключения к блоку датчика со встроенным магнитом для удобного крепления и соединительный кабель длиной 1 м
- Для RackPower RP1xxx, RP2xxx, распределительные блоки питания серии RP6xxx
- Поддерживает "горячее подключение" - для удобной интеграции
- Диапазон рабочих температур: от 0 до 65 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Дверной выключатель
- Подходит для: RackPower
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
Датчик дверного выключателя с магнитным переключателем для распределительных блоков питания nVent SCHROFF RackPower.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Дверной контактный выключатель с кабелем длиной 1 м, Блок датчика со встроенным магнитом для удобного крепления и соединительный кабель длиной 1 м | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Чертежи
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.