3 датчика температуры RackPower и 1 датчик влажности
- 3 датчика температуры и 1 датчик влажности
- С кабелем длиной 2 м и встроенным магнитом для удобного крепления
- Для RackPower RP1xxx, RP2xxx, распределительные блоки питания серии RP6xxx
- Поддерживает "горячее подключение" - для удобной интеграции
- Диапазон измерения температуры: от 0 до 65 °C
- Точность измерения температуры: +- 2 %
- Диапазон измерения влажности: 10–90 % относительной влажности, без конденсации
- Точность измерения влажности: +- 5 %
- Второй и третий датчики температуры с кабелем 950 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Температура и влажность
- Подходит для: RackPower
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
3 датчика температуры и 1 датчик влажности для распределительных блоков питания nVent SCHROFF RackPower.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Датчик температуры и влажности с кабелем длиной 2 м и встроенным магнитом. 2 дополнительных датчика температуры с кабелем длиной 0,95 м | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Чертежи
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.