703 Устройство для вставки / устройство для извлечения
- Передаточное отношение 4,5:1 (2,6:1 для варианта исполнения с короткой ручкой)
- Помогает при вставке и извлечении плат
- Предназначен для шасси с кондуктивным охлаждением
- Изготовлен из алюминия
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Для использования при вставке и извлечении модулей с кондуктивным охлаждением, совместимых с IEEE 1101.2, VITA 30.1, VITA 46.0 и VITA 48.2.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.