Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Блок с кондуктивным охлаждением VITA, 6U260VITA46.0PS-700

  • Полный спектр услуг по проектированию, включая тепловой анализ
  • Быстрое изготовление по технологии объемной печати модулей с кондуктивным охлаждением и рам для проверки совместимости
  • Загружаемые стандартные шаблоны САПР – доступны шаблоны 3 U и 6 U
  • Доступны с черным анодированным покрытием, химической пленкой, химическим никелированием
  • Доступны корпуса с защитой от электростатических разрядов
Подробнее

№ в каталоге:

6U260VITA46.0PS-700
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Модуль с кондуктивным охлаждением
  • Подходит для: Корпуса с кондуктивным охлаждением
  • Усилие зажима 300–399 фунт-сила / 136–181 кг
  • Ширина зазора: Печатная плата + (0,28 – 0,31 дюйм.) / печатная плата + (7,0 – 7,9 мм)
  • Тепловые характеристики: Лучше
  • Профиль: 6,35 × 6,26 мм / 0,250 дюйм. × 0,270 дюйм.
  • Высота стойки: 6 U
  • Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
  • Ориентация: Первичный

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Оформите заказ с использованием одного номера детали для всего модуля с кондуктивным охлаждением, включая маркировку деталей и компонентов, а также фиксаторы Card-Lok, устройства для извлечения, ключи шифрования, прокладки для защиты от электромагнитных помех и термолисты.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink