Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Кодировочный блок для направляющей типа "принадлежность", поликарбонат, нижний, красный

  • НОВЫЕ блоки кодирования для установки перед направляющими типа «принадлежность» или «усиленный»
  • Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
  • «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
  • Кодирование возможно только в сочетании с ручками IEL/IET и кодированными штекерами
  • Минимальный зазор между направляющими 4 HP
  • Могут крепиться винтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
Подробнее

№ в каталоге:

64568-234
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
  • Тип: Кодирующий блок
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Материал: поликарбонат
  • Цвет: Красный
  • Соответствует: EN 45545-2
  • Количество в упаковке: 50

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

24560141.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, диаметр 2,5 мм, длина 9,3 мм, саморез, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-141
направляющие
Направляющая с кодирующим зажимом IEEE ESD, центрирующий штифт
№ в каталоге: 24560-256
Coding PEG for IEL + IET handle and guide rails with coding
Кодирование для ручки IEL/IET и направляющей IEEE
№ в каталоге: 20817-501

Рекомендуемая продукция

Красный кодировачный блок для направляющей
Кодировочный блок для направляющей типа "принадлежность", поликарбонат, верхний, красный
№ в каталоге: 64568-232
Кодировочный блок серый
Кодировочный блок для направляющей типа "принадлежность", поликарбонат, нижний, серый
№ в каталоге: 64568-235

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вставляя в горизонтальную рейку блоки кодирования, их можно разместить перед направляющими типа «принадлежность» или «усиленный». В сочетании с ручками IEL/IET и кодированными штекерами может быть установлено кодирование в соответствии со стандартом IEEE.

Заказывайте ручки IEL/IET и кодированные штекеры отдельно.

Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Кодировочный блок PC, UL 94 V‐0, Улучшенные свойства противопожарной безопасности, Соответствует требованиям EN 45545-2 HL3 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink