Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Тип принадлежности: направляющая рейка, усиленная, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2,5 мм, цвет: красный, 50 шт.

  • Упрочненные пластиковые направляющие нового поколения для надежного удержания печатных плат или подключаемых модулей
  • Значительно повышенная устойчивость, благодаря высококачественному материалу (PC) и оптимизированной конструкции, которая также позволяет использовать ее с прочными горизонтальными направляющими
  • Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
  • «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
  • могут быть закреплены на горизонтальных направляющих (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
  • Могут крепиться болтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
  • Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальной направляющей
Подробнее

№ в каталоге:

64568-118
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющие
  • Тип: Усиленные
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Глубина платы: 160 мм
  • Ширина паза: 2,5
  • Материал: поликарбонат
  • Цвет: красный
  • Соответствует: EN 45545-2
  • Количество в упаковке: 50

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, диаметр 2,5 мм, длина 9,3 мм, саморез, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-141
Зажим ESD для направляющих реек
Антистатический зажим для направляющей
№ в каталоге: 24560-255

Рекомендуемая продукция

Тип принадлежности: направляющая рейка
Тип принадлежности: направляющая рейка, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2,5 мм, цвет: красный, 50 шт.
№ в каталоге: 64568-100
Направляющие рейки, цельная, для тяжелых сборок, износостойкий вариант (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO / повышенной прочности)
Направляющие типа «принадлежность» для тяжелых печатных плат, особо прочные, алюминиевые, 160 мм, ширина канавки 2,5 мм, серебристые, 10 шт.
№ в каталоге: 34564-881
Тип принадлежности: направляющая рейка, усиленная
Тип принадлежности: направляющая рейка, усиленная, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный, 50 шт.
№ в каталоге: 64568-076

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Новое поколение упрочненных направляющих вспомогательного типа для печатных плат или подключаемых модулей. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Это означает, что материал обеспечивает низкую воспламеняемость, низкую токсичность и плотность дыма, а также соответствует требованиям EN 45545-2 (Пожарная безопасность в железнодорожном транспорте) R22, R23 и R24 с самым высоким уровнем опасности HL3. Кроме того, направляющие также считаются «не содержащими галогенов» в соответствии с IEC 61249-2-21.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink