Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Guide Rail Accessory Type, PC, 220 mm, 2,5 mm Groove Width, Red, 50 Pieces

  • Пластиковые направляющие типа «Принадлежность» нового поколения для надежной фиксации печатных плат или вставных блоков
  • Значительно повышенная устойчивость, благодаря оптимизированной конструкции и высококачественному материалу (поликарбонат)
  • Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
  • «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
  • могут быть закреплены на горизонтальных направляющих (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
  • Могут крепиться болтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
  • Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальной направляющей
Подробнее

№ в каталоге:

64568-102
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющие
  • Тип: принадлежность
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Глубина платы: 220 мм
  • Ширина паза: 2,5
  • Материал: поликарбонат
  • Цвет: красный
  • Соответствует: EN 45545-2
  • Количество в упаковке: 50

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Panhead Screw, Torx, Ø 2,5 mm, Length 9,3 mm, Thread-Forming, Steel Zinc Plated
№ в каталоге: 24560-141
Зажим ESD для направляющих реек
Антистатический зажим для направляющей
№ в каталоге: 24560-255

Рекомендуемая продукция

Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Guide Rail Accessory Type, Strengthened, PC, 220 mm, 2,5 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-119
Guide Rail Type Accessorie
Guide Rail Accessory Type, PC, 160 mm, 2,5 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-100
Guide Rail Type Accessorie
Guide Rail Accessory Type, PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-006

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Новое поколение направляющих типа «принадлежность» для печатных плат или вставных блоков. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Это означает, что материал обеспечивает низкую воспламеняемость, низкую токсичность и плотность дыма, а также соответствует требованиям EN 45545-2 (Пожарная безопасность в железнодорожном транспорте) R22, R23 и R24 с самым высоким уровнем опасности HL3. Кроме того, направляющие также считаются «не содержащими галогенов» в соответствии с IEC 61249-2-21.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink