Направляющая типа «Принадлежность», усиленная, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, красная
- Упрочненные пластиковые направляющие нового поколения для надежного удержания печатных плат или подключаемых модулей
- Значительно повышенная устойчивость, благодаря высококачественному материалу (поликарбонат) и оптимизированной конструкции, которая также позволяет использовать ее с прочными горизонтальными рейками
- Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
- «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
- Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
- Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут прикручиваться болтами к горизонтальной рейке (тип H и тип R)
- Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом
- Температура хранения: от -40 °C до 130 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: Усиленные
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси 19 дюймов; системы
- Глубина платы: 280 мм
- Ширина паза: 2
- Материал: поликарбонат
- Цвет: Красный
- Соответствует: EN 45545-2
- Количество в упаковке: 50
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
Новое поколение упрочненных направляющих вспомогательного типа для печатных плат или подключаемых модулей. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Это означает, что материал обеспечивает низкую воспламеняемость, низкую токсичность и плотность дыма, а также соответствует требованиям EN 45545-2 (Пожарная безопасность в железнодорожном транспорте) R22, R23 и R24 с самым высоким уровнем опасности HL3. Кроме того, направляющие также считаются «не содержащими галогенов» в соответствии с IEC 61249-2-21.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.