"Guide Rail, 4,4"" PCB Type, Plastic, 160 mm, 2,5 mm Groove Width, Red, 50 Pieces"
- Пластмассовая направляющая, цвет красный
- Тип "4,4" высокий бортик" (111,7 мм)
- Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.
- Дополнительный ESD-зажим крепится к направляющим и обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой и горизонтальной рейкой как со стороны пайки, так и со стороны компонента.
- Температура хранения: от -40°C до 130°C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: 4,4" печатная плата
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
- Глубина платы: 160 мм
- Ширина паза: 2,5
- Материал: Пластмасса
- Цвет: Красный
- Количество в упаковке: 50
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
Эта вспомогательная пластмассовая направляющая для 4,4-дюймовых печатных плат или дисководов образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут дополнительно привинчиваться винтами к горизонтальным рельсам или панелям толщиной 1,5 мм. Направляющая может быть дополнительно оснащена зажимом для защиты от электростатического разряда (ESD), который обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой и горизонтальным рельсом. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Направляющая, Тип: 4,4-дюйм., полибутилентерефталат, UL-94 V0, 160 мм, паз 2,5 | 50 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.