Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Направляющая, 4,4-дюймовая печатная плата, пластиковая, 2 мм, ширина канавки 220 мм, красная, 50 шт.

  • Пластмассовая направляющая, цвет красный
  • Тип «Высота платы 4,4"» (111,7 мм)
  • Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.
  • Дополнительный ESD-зажим крепится к направляющим и обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой и горизонтальным рельсом как со стороны пайки, так и со стороны компонента.
  • Температура хранения: от -40°C до 130°C
Подробнее

№ в каталоге:

64560-144
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющие
  • Тип: 4,4" печатная плата
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Глубина платы: 220 мм
  • Ширина паза: 2
  • Материал: пластмасса
  • Цвет: красный
  • Количество в упаковке: 50

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Винт с потайной головкой, под отвертку Torx 2,5 x 7,7 мм, саморез, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-158

Рекомендуемая продукция

Направляющие рейки, цельная, for 4.4-inch PCBs (EuropacPRO)
Направляющая, 4,4-дюймовая печатная плата, пластиковая, 2 мм, ширина канавки 220 мм, красная, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-362
Направляющие рейки, цельная, for 4.4-inch PCBs (EuropacPRO)
Направляющая, 4,4-дюймовая печатная плата, пластиковая, 2 мм, ширина канавки 160 мм, красная, 50 шт.
№ в каталоге: 64560-143
Направляющие рейки, цельная, for 4.4-inch PCBs (EuropacPRO)
Направляющая, 4,4-дюймовая печатная плата, пластиковая, 2,5 мм, ширина канавки 220 мм, красная, 50 шт.
№ в каталоге: 64560-146

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Эта вспомогательная пластассовая направляющая для 4,4-дюймовых печатных плат или дисководов образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут дополнительно привинчиваться винтами к горизонтальным рельсам или панелям толщиной 1,5 мм. Направляющая может быть дополнительно оснащена зажимом для защиты от электростатического разряда (ESD), который обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой и горизонтальным рельсом. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Направляющая, Тип: 4,4-дюйм., полибутилентерефталат, UL-94 V0, 220 мм, канавка 2,0 50

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink