Направляющая стандартного типа, с креплением под DIN-разъем, пластик, 160 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный, 1 пара
- Простое и экономичное крепление соединителей через разъемы с защелкиванием в качестве альтернативы z-образным или горизонтальным рейкам с интегрированной z-образной рейкой
- Для формата одинарной европлаты 100 × 160 мм или 100 × 220 мм; не подходят для формата двойной европлаты
- Пластмассовая направляющая, цельный, цвет красный, для паза шириной 2 мм
- Можно прикрепить к горизонтальным рейкам из алюминиевого экструдированного профиля
- Можно прикрепить к панели толщиной 1,5 мм
- Температура хранения: от -40°C до 130°C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: Стандартный с разъемом DIN
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
- Глубина платы: 160 мм
- Ширина паза: 2
- Материал: Пластмасса
- Цвет: Красный
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
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
Направляющая стандартного типа с фиксацией разъема позволяет пользователю прикреплять разъемы DIN непосредственно к направляющим. Применимо только к европлатам с размерами 100 x 160 мм и 100 x 220 мм. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.
Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Верхняя направляющая, Стандартный тип, цвет красный, полибутилентерефталат, UL-94 V0, 160 мм, с интегрированным креплением для DIN-разъема | 1 | |
2 | Нижняя направляющая, Стандартный тип, цвет красный, полибутилентерефталат, UL-94 V0, 160 мм, с интегрированным креплением для DIN-разъема | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.