Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовый кабельный короб со щеточным пыльником, черный

  • Монтажная высота 1 U
  • Резьба не требуется
Подробнее

№ в каталоге:

64230-096
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: щеточный пыльник
  • Линейка изделий: Novastar
  • Материал: алюминий
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота изделия: 1 U
  • Высота: 43,6 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Принадлежности

19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 50 Pieces
№ в каталоге: 21101-809
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 100 PIeces
№ в каталоге: 21101-810

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щеточный пыльник, через который проходит прокладка изолированных проводников, обычно под высоким напряжением.

Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Алюминиевый экструдированный профиль, цвет черный, с щеточным пыльником (пластмасса, цвет черный), гофрированный 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink