Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

ЭМС-прокладка для передней панели PMC

  • ЭМС-экранирование, Уплотнение CHO-Seal
Подробнее

№ в каталоге:

60835-021
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Кольцо круглого сечения
  • Подходит для: передние панели
  • Глубина изделия: 1,34 мм
  • Поверхность: Серебряное покрытие
  • Высота изделия: 72,28 мм
  • Материал: EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
  • Количество в упаковке: 1
  • Ширина изделия: 13,68 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

мезонинная передняя панель
PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, with EMC Shielding, Al, Anodized, 1 piece
№ в каталоге: 20835-598
мезонинная передняя панель
PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, with EMC Shielding, Al, Anodized
№ в каталоге: 20835-889
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, необработанная оцинкованная литая, 1 шт.
№ в каталоге: 20835-890
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, необработанная оцинкованная литая, 10 шт.
№ в каталоге: 20835-893
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, неэкранированная, необработанная, оцинкованная, литая
№ в каталоге: 20835-896
мезонинная передняя панель
PMC Mezzanine Front Panel, Non-Shielded, Al, Anodized
№ в каталоге: 20835-899
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, черная хромированная оцинкованная литая, 1 шт.
№ в каталоге: 20835-922
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, хромированная , оцинкованная, литая, 1 шт.
№ в каталоге: 20835-923
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, черная, хромированная, оцинкованная, литая, 10 шт.
№ в каталоге: 20835-924
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, хромированная, оцинкованная, литая, 10 шт.
№ в каталоге: 20835-928
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, неэкранированная, хромированная, оцинкованная, литая
№ в каталоге: 20835-929
мезонинная передняя панель
Мезонинная передняя панель PMC, неэкранированная, черная, хромированная, оцинкованная, литая
№ в каталоге: 20835-931

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЭМС-прокладка тороидального сечения может использоваться для ЭМС-экранирования мезонинных плат PMC или FMC. Уплотнительное кольцо крепится в пазу мезонина.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 ЭМС-уплотнитель для мезонинной передней панели (уплотнительное кольцо), Cho-Seal, 1 шт. 1
7 ЭМС-уплотнитель для мезонинной передней панели (уплотнительное кольцо), Cho-Seal, 1 шт. 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink