Кодирующая лента для гнездового разъема с 2 штифтами
- Механическое кодирование предотвращает установку блока питания в неправильный слот, требования к пространству 4 HP
- Гнездовая планка (поз. 2), устанавливается на блоке питания
- Крепление кодирующей полоски (поз. 1) на Z-образную/горизонтальную рейку
- Размещение кодирующих штифтов (поз. 3) на кодирующей полоске (поз. 1)
- Удаление шпилек в соответствующем месте на внутренней полоске
- С 2 кодовыми штифтами имеется 66 возможностей кодирования
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
- Тип: Кодирующая лента
- Подходит для: 19-дюймовые блоки питания
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
Кодирование устанавливается на боковой стороне разъема. При кодировании только кодированная плата может поместиться в правый слот.
Кодирующая полоска; блок кодирования; кодировочная планка
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кодировочная планка, Crastin (UL 94 V-0) | 1 | |
2 | Кодировочные штифты, Crastin (UL 94 V-0) | 2 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.