Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Нагреватель, мощность 50 Вт

  • Низкая температура поверхности, защитная изоляция, ограничение температуры с помощью терморезистора с положительным ТКС
  • Установка путем фиксации зажимом
  • Широкий диапазон входного напряжения 120 ... 240 В перем. тока
  • Компактный нагреватель без вентилятора
Подробнее

№ в каталоге:

60715-222
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Нагреватель
  • Мощность: 50 Вт

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Компактный нагреватель без вентилятора.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Нагревательный элемент, резистор (с положительным ТКС), саморегулирующийся, диапазон напряжения от 110 … 250 В перем. тока 1
2 Корпус нагревателя, пластик в соответствии с UL94 V-0; способ крепления: зажим для DIN-рейки EN 60715 (35 мм) 1
3 Соединение: 4-контактная клемма, 2,5 мм², макс. момент затяжки 0,8 Нм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink