Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Термостат с цифровым дисплеем, 230 В перем. тока

  • Диапазон регулировки от -50 до +100 °C (гистерезис переключения от 0 до 10 °C)
  • Трехзначный дисплей красного цвета
  • Возможность программирования от несанкционированного доступа
  • Возможность выбора единицы измерения (°C или °F)
Подробнее

№ в каталоге:

60715-132
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Термостат
  • Напряжение перем. тока: 230 В.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

термостат с цифровым дисплеем
"19"" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 U, 3 mm, Al, Anodized"
№ в каталоге: 30118-267
термостат с цифровым дисплеем
"19"" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035"
№ в каталоге: 30118-315
термостат с цифровым дисплеем
"19"" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021"
№ в каталоге: 30118-360

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Термостат с цифровым дисплеем для напряжений 230 В и 115 В показывает данные в °C и °F.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EAC

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Термостат с цифровым дисплеем, 35 x 76 x 59 mm, 230 В перем. тока; резьбовые выводы, 2,5 мм²; крепление с зажимным кронштейном; вырез в сборке 28,8 × 70,5 мм 1
1a Диапазон регулирования - 50 ... + 100 °C; Коммутационная разность 0 ... 10 K (возможность выбора); Нагрузка на контакт/омическая нагрузка/индуктивная нагрузка 8 /3 A; Контактное реле, переключатель, одноконтактный 1
1b Потребление энергии прибл. 3,5 Вт; защита данных при сбое питания – энергонезависимая память; контактное реле, переключатель, одноконтактный 1
1c Сопротивление датчика PTC, -55–+120 °C,, длина кабеля 3 м 1
2 Руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink