Контроллер скорости вентилятора с разъемом C13
- Внешний датчик можно установить в любой точке, где требуется производить измерения
- Вывод – разомкнутый коллектор (параметризуемый) — вывод аварийной сигнализации (активный/пассивный) — вентиляторы постоянного тока (ШИМ-вывод) — удаленная индикация (через дополнительный цифровой индикатор на передней панели)
- Крепление на опорную рейку в комплекте
- Подходит для всех вентиляторов перем. тока и вентиляторных блоков (до 300 Вт) со штекером IEC 60320 C13 (Plug & Play)
- Простая настройка температуры включения (с поворотным переключателем и цифровым индикатором)
- Current input wire / Mains cable can be chosen based on project requirement: SCHUKO-UTE / IEC / BS
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: модуль управления вентилятором
- Дисплей: ЖК-дисплей, высота, 13 мм, красный
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
Подходит для всех вентиляторов перем. тока и вентиляторных блоков (до 300 Вт) со штекером IEC 60320 C13 (Plug & Play).
Please order the current input wire / mains cable seperately
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Контроллер скорости вращения вентилятора; входное/выходное напряжение 115 ... 240 В перем. тока | 1 | |
2 | Датчик температуры, длина кабеля 1,5 м | 1 | |
3 | Соединительный кабель кентилятора, 2 м, со штекером IEC 60320 | 1 | |
4 | Сетевой кабель, 3 м, с соединительным разъемом | 1 | |
5 | Опорная рейка, сталь, оцинкованная (EN 50022) | 1 | |
6 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.