Внутрирядный охладитель RackChiller, воздушно-водяной теплообменник, напряжение 230 В (европейский стандарт), ширина 300 мм
- Внутрирядный воздушно-водяной теплообменник, встроенный в корпус (RAL 9005)
- Подача охлаждающей жидкости сверху или снизу
- Мониторинг через интерфейс Ethernet (веб-браузер, Modbus TCP, SNMP v2c)
- Температурный контроль на основе внутренних или внешних датчиков температуры
- Высокоэффективные, заменяемые в горячем режиме EC-вентиляторы с регулятором скорости вращения
- Резервный источник питания со встроенным устройством автоматического переключения нагрузки на резервный источник питания (ATS)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
- Линейка изделий: RackChiller
- Ширина изделия: 300 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Высота изделия: 2000 мм
- Напряжение питания: 230 В.
- Резервный источник питания: да
- Подача охлаждающей жидкости: Верх; Низ
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
Рядные охладители RackChiller (IRC) предназначены для локального/дополнительного энергосберегающего охлаждения в центрах обработки данных. RackChiller IRC — это модульное масштабируемое решение для точно рассчитанного охлаждения, которое может заменить или дополнить традиционную инфраструктуру охлаждения центра обработки данных.
Для бесперебойной работы воздушно-водяного теплообменника необходимо соблюдать требования к качеству охлаждающей жидкости. Выбор подходящих средств защиты от коррозии и замерзания зависит от окружающей среды, в которой используется агрегат, а также от внешнего охладителя (VDI 3803, см. также руководство пользователя).
При температуре охлаждающей жидкости ниже 14 °C существует повышенный риск конденсации. Мы рекомендуем заказать индивидуальный агрегат с интегрированной системой управления конденсатом.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Рядный охладитель со встроенным воздушно-водяным теплообменником, RAL 9005, 230 В перем. тока, съемная передняя панель с дисплеем и светодиодной индикацией, задняя дверь с перфорацией, с 1-точечным запиранием, угол открытия двери 180° | 1 | |
2 | Шланг для подвода воды, 3 м (синий/красный), предустановлен | 2 | |
3 | Регулирующий клапан (2-ходовой) и привод | 1 | |
4 | Руководство пользователя (загрузка из Интернета) | 1 | |
5 | Транспортные поворотные ролики | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.