Внутрирядный охладитель Varistar SHX 30, воздушно-водяной теплообменник, 1 блок питания, верхний/нижний подвод
- Устанавливаемые без инструментов, вентиляторы с возможностью горячей замены
- Охлаждающая способность до 34 кВт
- Мониторинг через Modbus RS485 или RS232; расширенные функции мониторинга через внешние устройства
- Интегрированный каплеотделитель и регулирование появления конденсата
- Температурный контроль на основе внутренних или внешних датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
- Линейка изделий: Varistar
- Ширина изделия: 189 мм
- Глубина изделия: 850 мм
- Высота изделия: 1849 мм
- Напряжение питания: 100 – 240 В
- Резервный источник питания: Нет
- Подача охлаждающей жидкости: Верх; Низ
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
Внутрирядные охладители Varistar SHX 30 (IRC) предназначены для локального/дополнительного энергосберегающего охлаждения в центрах обработки данных. Varistar SHX 30 IRC – это универсальное модульное решение для точного охлаждения, которое может заменить или дополнить традиционную инфраструктуру охлаждения центра обработки данных. Его очень узкая конструкция позволяет размещать его в раме 300 мм/12 дюйм. на разной высоте (см. принадлежности) или встраивать в шкаф LHX+ с жидкостным охлаждением.
Базовый модуль управления шкафами подключается через интерфейс RJ 45.
Веб-интерфейс: автоматическое обнаружение подключенного воздушно-водяного теплообменника Varistar SHX 30.
Веб-интерфейс: регулировка заданной температуры и частоты вращения вентилятора.
Веб-интерфейс: температура на входе серверов (параметр можно настроить через веб-интерфейс).
Веб-интерфейс: мониторинг температуры воздуха в передней/задней части, частота вращения вентилятора и температура воды на впуске.
Веб-интерфейс: контроль/мониторинг температуры с использованием внешнего датчика температуры (заказывается отдельно).
Веб-интерфейс: включение/выключение охладителя.
Дополнительный модуль управления заказывается отдельно.
Для бесперебойной работы воздушно-водяного теплообменника необходимо соблюдать требования к качеству охлаждающей жидкости. Выбор подходящих средств защиты от коррозии и замерзания зависит от окружающей среды, в которой используется агрегат, а также от внешнего охладителя (VDI 3803, см. также руководство пользователя).
При температуре подаваемого охладителя ниже 6 °C и выше 15 °C, точность контроля температуры не может быть гарантирована.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Воздушно-водяной теплообменник SHX 30, RAL 7021, 100 ... 240 В перем. тока | 1 | |
2 | Сетевой кабель, 1,5 м | 1 | |
3 | Соединительный кабель для модуля управления | 1 | |
4 | Руководство по эксплуатации (для загрузки онлайн) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.