Щеточный буртик для изолированных коридоров Varistar для 2 U 19-дюймовых вырезов
- Щеточный пыльник для перекрытия вырезов
- Для запирающих панелей регулирования подачи воздуха 2 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: щеточный пыльник
- Линейка изделий: Varistar CP
- Подходит для: Изолированный коридор; Varistar CP
- Цвет: черный
- Высота стойки: 2 U
- Высота изделия: 90 мм
- Ширина изделия: 450 мм
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
Щеточный пыльник для перекрытия 2 U 19-дюймовыми вырезами для запирающих панелей регулирования подачи воздуха. Квадратное отверстие для монтажа со стопорными гайками.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Щеточный пыльник | 2 | |
2 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.