Детектор движения
- Напряжение питания 12 ... 24 В перем. тока или 12 … 30 В пост. тока, установка источника питания через разъем на дверной панели
- Широкое поле 4 м (Ш) x 2 м (Г)
- Узкое поле 2 м (Ш) x 2,5 м (Г)
- Метод обнаружения: движение
- Подготовлен для монтажа на дверце
- Поля радиолокационного обнаружения регулируются
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Датчик движения
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
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
Детектор движения: подготовлен для установки на дверной коробке, метод обнаружения: перемещение, поля обнаружения радара регулируемые, широкое поле 4 м (ш) x 2 м (г), узкое поле 2 м (ш) x 2,5 м (г), напряжение питания 12 ... 24 В перем. тока или 12 … 30 В пост. тока, установка источника питания через разъем на дверной панели.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Датчик движения для двери изолированного коридора | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 | |
3 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.