Комплект аккумуляторов для изолированного коридора
- Температура окружающей среды -15 °C.. +50 °C
- Подготовлен для встраивания в дверную раму
- Зарядное напряжение через плату двери составляет 14,7 В пост. тока
- 1200 циклов зарядки
- Обеспечивает открытие 8 дверей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Аккумулятор
- Подходит для: Раздвижная изолирующая дверь
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
Аккумулятор: подготовлен для встраивания в дверную раму; 1200 циклов зарядки, обеспечивает открытие 8 дверей, зарядное напряжение через плату двери составляет 14,7 В пост. тока, температура окружающей среды -15 °C.. +50 °C.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Комплект аккумуляторов для двери изолированного коридора | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 | |
3 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.