19-дюймовый распределительный блок
- Для установки модулей распределения питания на DIN-профильные рейки (DIN 43880)
- Два нулевых провода для концевых зажимов от 4 ... 35 мм²
- С опорной рейкой для крепления кабелей сзади, и уменьшением натяжения кабелей с помощью зажимов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: распределитель питания
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
Распределительная коробка используется для размещения распределительных блоков питания, которые безопасно распределяют электроэнергию от источника питания к устройствам в цепи.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | корпус, из 2 частей, 3 U/84 HP, AlZn | 1 | |
2 | Передняя панель с вырезом под модуль распределения питания, сталь, 1 мм, RAL 7035 | 1 | |
3 | Нулевые провода для концевых зажимов, медь, 200 x 3 x 10 mm, оцинкованная, изолированный монтаж | 2 | |
4 | DIN-профильная рейка, сталь, оцинкованная, регулировка глубины с помощью распорных болтов | 1 | |
5 | Кабельная опорная рейка для зажимов, оцинкованная | 1 | |
6 | Щеточный пыльник, пластик, цвет черный, для кабельного ввода | 1 | |
7 | Уплотнительная полоса, армированный стекловолокном полиэстер, для закрытия неиспользуемых монтажных мест распределительных модулей | 2 | |
8 | Заземляющий провод, медь, 1,5 мм², зеленый/желтый, длина 360 мм | 1 | |
9 | Маркировочная полоска | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.